Ausschreibungstext fr Mini PLS Gerteadapter 100A


Mini PLS Gerteadapter 100A



Mini PLS Gerteadapter 100A mit Anschlussleitung 3 polig

fr Mini PLS Spezial - Sammelschiene

Technische Daten

Anschlussleitung: bis 35 qmm

Baubreite: 90 mm

Lnge: 160 mm

Tragschiene: -

Tragschienenhhe: -

System:

Rittal Mini PLS



Fabrikat: Rittal
Typ: Mini PLS Gerteadapter 100A   SV 9629000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
