Ausschreibungstext fr Mini PLS Gerteadapter 25A


Mini PLS Gerteadapter 25A



Mini PLS Gerteadapter 25A mit Anschlussleitung 3 polig

fr Mini PLS Spezial - Sammelschiene

Technische Daten

Anschlussleitung: AWG 12/ ca. 4 qmm

Baubreite: 99 mm

Lnge: 160 mm

Tragschiene: 1

Tragschienenhhe: 7,5 mm

System:

Rittal Mini PLS



Fabrikat: Rittal
Typ: Mini PLS Gerteadapter 25A   SV 9629020
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
