Ausschreibungstext fr Mini PLS Reitersicherungselement


Mini PLS Reitersicherungselement



Mini PLS Reitersicherungselement

Type: D02-E 18 ( Passhlse )

Elektrische Werte

Bemessungsstrom: 63A

Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 400 V

Anzugsdrehmoment

Kastenklemme 2,5 Nm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Mini PLS Reitersicherungselement   SV 9630000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
