Ausschreibungstext fr Sammelschiene, 30x10 mm


Sammelschiene, 30x10 mm





Ausschreibungstext:

Sammelschienen E-Cu

Technische Daten

Lnge: 1165 mm

Abmessung: 30 x 10 mm

Querschnitt: 299 qmm

Gewicht: 2,66 Kg/m

Elektrische Werte

IEC: bis 800A

UL 508: 700 A

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Sammelschiene, 30x10 mm   SV 9661320
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
