Ausschreibungstext fr Outdoor-Modulgehuse


Outdoor-Modulgehuse



Modulares, doppelwandiges Gehusesystem fr den

Aueneinsatz, bestehend aus Gehusekorpus, Regendach,

Seitenwnden und Sockel. Eintriges Gehuse aus 2 mm

Aluminium, aus einem Stck gekantet und geschweit.

Hohe Stabilitt durch 10-fache Profilierung des

Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm DIN-Raster

komplett umlaufend zur Aufnahme von System-Zubehr.

Tr in doppelwandiger Ausfhrung mit eingeschumter

PU-Dichtung, Trarretierung,

3-Punkt-Stangenverschluss, Ergoform-S-Griff und

Profilhalbzylinder nach DIN 18254. Boden geschlossen

mit Flanschplattenausbrchen und verschraubten

Flanschplatten. Rckwand, doppelwandig ausgefhrt,

von innen verschraubt. Regendach, 75 mm hoch, zur

Entlftung, mit allseitigem berstand, 25 mm.

Seitenwandmodule zur nahtlosen Abdeckung von Gehuse

und Sockel. Tr und Rckwand werden an der Flanke von

den Seitenwandmodulen nahtlos abgedeckt, dadurch

ergibt sich kein Ansatzpunkt fr Werkzeuge. Im

Sockelbereich kann aus 2 Varianten gewhlt werden:

100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium verschraubt.

300 mm hoher Batteriesockel aus 3 mm Aluminum

verschraubt. Individueller Innenausbau mit

Montageplatten, Teilmontageplatten, Schienensystemen,

zlligen und metrischen Profilschienen aus dem

Systemzubehr mglich.

Material:

Gehuse, Dach und Sockel:

Aluminium AlMg3

Oberflche:

Gehuse und Seitenwnde: pulverbeschichtet in RAL 7035

Regendach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 5018

Abmessungen:

Gehuse: BHT 800 x 1000 x 500   mm

Regendach: BHT: 850 x 75 x 550 mm

Hhe Sockel: 100 oder 300 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91

Klimatisierung

Zur Klimatisierung stehen auf das Gehusesystem

abgestimmte Luft-/Luft-Wrmetauscher und Khlgerte

in unterschiedlichen Leistungsstufen als Dachaufbau,

Wandanbau oder Treinbau zur Verfgung. Bei

Verwendung eines Dachaufbau-Klimagertes wird das

Gert in eine spezielle Klimahaube, die fr optimale

Strmungsbedingungen sorgt, gesetzt. Bei Verwendung

eines Wandanbau-Klimagertes wird das Gert in einer

Haube anstelle der Rck-wand eingesetzt, die lichte

Einbautiefe des Gehuses bleibt erhalten. Das

Regendach baut tiefer nach hinten auf.



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Modulgehuse   CS 9751085
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
