Ausschreibungstext fr Doppelwandiges Gehuse zur Auenaufstellung, Aluminium


Doppelwandiges Gehuse zur Auenaufstellung, Aluminium



Abmessung BHT (mm): 600 x 1200 x 600

Doppelwandiges modulares Gehusesystem zur Auenauf-

stellung, aus Aluminium, komplett montiertes Gehuse,

bestehend aus den Einzelmodulen Grundgehuse,

Transportsockel, Regendach und aufgedoppelte Seiten-

wnde. Verstrkte Profilrahmenkonstruktion aus 9-fach

gekantetem Hohlprofil mit umlaufender Vierkant- und

Rundlochung im 25 mm DIN-Maraster in der Breite,

Hhe und Tiefe, zur Befestigung von zustzlichen

Ausbaukomponenten Grundgehuse mit Tr, 3-Punkt Ver-

riegelung durch Ergoform-Griff, mit 130-Scharnieren

und Gasdruckfeder. Sicherheitsschlieung mit Profil-

zylinder, 40 mm, nach DIN 18254. Tr und Rckwand

aufgedoppelt nach innen. Rckwand von innen ver-

schraubt. Boden geschlossen mit 2 Flanschplatten zur

Kabeleinfhrung. Um 25 mm aufgedoppelte Seitenwnde

decken die Scharniere der Tren komplett ab, keine

Ansatzpunkte fr Hebelwerkzeug.

Dach: Hhe 75 mm mit allseitigem berstand 25 mm,

Rundumlaufende Lftungsschlitze.

Sockel: Transportsockel 100 mm, Die abnehmbaren

Sockelblenden vorne und hinten lassen sich nur mit

speziellen Werkzeug entfernen.

Abmessung:

Grundgehuse BHT (mm): 600 x 1200 x 600

Gesamtabmessung inkl. Sockel und Regendach

BxHxT: 650 x 1375 x 600 mm, Dach zustzlich mit

umlaufend 25 mm Dachberstand

Material:

Aluminium AlMg3

Oberflche:

pulverbeschichtet in RAL 7035

Schutzart:

IP 55 nach EN 60529 / 10.91

Fabrikat: Rittal

Typ: Modulgehuse CS 9751.125

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Doppelwandiges Gehuse zur Auenaufstellung, Aluminium   CS 9751125
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
