Ausschreibungstext fr Outdoor-Modulgehuse


Outdoor-Modulgehuse



Modulares, doppelwandiges Gehusesystem fr den

Aueneinsatz, bestehend aus Gehusekorpus, Regendach,

Seitenwnden und Sockel. Zweitriges Gehuse aus 2 mm

Aluminium, aus einem Stck gekantet und geschweit, mit

demon-tierbarem Mittelsteg. Hohe Stabilitt durch

10-fache Profilierung des Schrank-Korpus.

System-Lochung im 25 mm DIN-Raster komplett umlaufend

zur Tren separat schlieend, in doppelwandiger

Ausfhrung mit eingeschumter PU-Dichtung,

Trarre-tierungen, 3-Punkt-Stangenverschlu,

Ergoform-S-Griff und Profilhalbzylinder nach DIN 18254.

Boden geschlossen mit Flanschplattenausbrchen und

verschraubten Flanschplatten.

Rckwand, doppelwandig ausgefhrt, von innen

verschraubt.

Regendach, 75 mm hoch, zur Entlftung, mit allseitigem

berstand, 25 mm. Seitenwandmodule zur nahtlosen

Abdeckung von Gehuse und Sockel. Tr und Rckwand

werden an der Flanke von den Seitenwandmodulen nahtlos

abgedeckt, dadurch ergibt sich kein Ansatzpunkt fr

Werkzeuge.

Im Sockelbereich kann aus 2 Varianten gewhlt werden:

100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium verschraubt.

300 mm hoher Batteriesockel aus 3 mm Aluminum

verschraubt.

Individueller Innenausbau mit Montageplatten,

Teilmontageplatten, Schienensystemen, zlligen und

metrischen Profilschienen aus dem Systemzubehr

mglich.

Material:

Gehuse, Dach und Sockel:

Aluminium AlMg3

Oberflche:

Gehuse und Seitenwnde: pulverbeschichtet in RAL 7035

Regendach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 5018

Abmessungen:

Gehuse: BHT 1200 x 1200 x 500   mm

Regendach: BHT: 1250 x 75 x 550 mm

Hhe Sockel: 100 oder 300 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91

Klimatisierung

Zur Klimatisierung stehen auf das Gehusesystem

abgestimmte Luft-/Luft-Wrmetauscher und Khl-gerte in

unterschiedlichen Leistungsstufen als Dachaufbau,

Wandanbau oder Treinbau zur Verf-gung. Bei Verwendung

eines Dachaufbau-Klimagertes wird das Gert in eine

spezielle Klimahaube, die fr optimale

Strmungsbedingungen sorgt, gesetzt.

Bei Verwendung eines Wandanbau-Klimagertes wird das

Gert in einer Haube anstelle der Rck-wand eingesetzt,

die lichte Einbautiefe des Gehuses bleibt erhalten.

Das Regendach baut tiefer nach hinten auf. Beschreibung

siehe separate Ausschreibungstexte



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Modulgehuse   CS 9752015
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
