Ausschreibungstext fr Doppelwandiges Gehuse zur Auenaufstellung, Aluminium


Doppelwandiges Gehuse zur Auenaufstellung, Aluminium



Abmessung BHT (mm): 1200 x 1200 x 600

Doppelwandiges modulares Gehusesystem zur Auenauf-

stellung, aus Aluminium, komplett montiertes Gehuse,

 bestehend aus den Einzelmodulen Grundgehuse, Trans-

portsockel, Regendach und aufgedoppelte Seitenwnde.

Verstrkte Profilrahmenkonstruktion aus 9-fach

gekantetem Hohlprofil mit umlaufender Vierkant- und

Rundlochung im 25 mm DIN-Maraster in der Breite,

Hhe und Tiefe, zur Befestigung von zustzlichen Ausbaukomponenten

Grundgehuse mit zwei Schlosstren,

links und rechts angeschlagen, jeweils mit 3-Punkt-

Verriegelung ber Ergoform-Padlock und Sicherheits-

zylinder, schlieend am Mittelsteg. Tren mit

130-Scharnieren und Gasdruckfeder. Tr und Rckwand aufgedoppelt nach

innen. Rckwand von innen

verschraubt. Boden geschlossen mit 4 Flanschplatten

zur Kabeleinfhrung. Um 25 mm aufgedoppelte Seiten-

wnde decken die Scharniere der Tren komplett ab,

keine Ansatzpunkte fr Hebelwerkzeug.

Dach: Hhe 75 mm mit allseitigem berstand 25 mm,

Rundumlaufende Lftungsschlitze.

Sockel: Transportsockel 100 mm, Die abnehmbaren

Sockelblenden vorne und hinten lassen sich nur mit

speziellen Werkzeug entfernen.

Abmessung:

Grundgehuse BHT (mm): 1200 x 1200 x 600

Gesamtabmessung inkl. Sockel und Regendach

BxHxT: 1250 x 1375 x 600 mm, Dach zustzlich mit

umlaufend 25 mm Dachberstand

Material:

Aluminium AlMg3

Oberflche: pulverbeschichtet in RAL 7035

Schutzart: IP 55 nach EN 60529 / 10.91

Fabrikat: Rittal

Typ: Modulgehuse CS 9752.125

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Doppelwandiges Gehuse zur Auenaufstellung, Aluminium   CS 9752125
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
