Ausschreibungstext fr Khlgert 900 W


Khlgert 900 W



zum Wandanbau in Outdoorgehusen,

minimale Gehuseabmessung BxH + TxH 600 x 1200 mm.

Mit Microcontroller zur Temperaturregelung und zur

berwachung, Diagnose und Auswertung der

Strungsmeldungen des Klimagertes. Durch die Trennung

des Innen- und Auenkreislaufs bleibt die Schutzart IP

55 des Gehuses erhalten.

Abmessung: BxHxT 515 x 1170 x 151,5 mm

Nutzkhlleistung EN 814:

L 35 L 35: 900 W

L 35 L 50: 750 W

Bemessungs-Betriebs-Spannung: 230 V AC, 50/60 Hz

Bemessungsstrom: max. 3,5 A

Temperaturbereich: bis + 55C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 880 m/h

Material (Gehuse): Stahl

Oberflche: lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Khlgert 900 W   CS 9761012
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
