Ausschreibungstext fr Luft-/Luftwrmetauscher 60 W/K


Luft-/Luftwrmetauscher 60 W/K



zum Wandanbau in Outdoorgehusen, minimale Gehuseabmessung BxH + TxH

600 x 1200 mm.

Mit integrierter Heizung, Heizleistung 400 W. Mit Microcontroller zur

Temperaturregelung und zur berwachung, Diagnose

und Auswertung der Strungsmeldungen des Klimagertes. Durch die

Trennung des Innen- und Auenkreislaufs bleibt die

Schutzart IP 55 des Gehuses erhalten.

Abmessung: BxHxT 515 x 1170 x 151,5 mm

Spez. Wrmeleistung: 60 W/K

Bemessungs-Betriebs-Spannung

Wrmetauscher: 48 V DC

Heizung: 230 V AC, 50/60 Hz

Bemessungsstrom: max. 5,0 A DC (Wrmetauscher), 1,9 A AC (Heizung)

Temperaturbereich: -33 C bis + 65C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 830 m/h

Material (Gehuse): Stahl

Oberflche: lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft-/Luftwrmetauscher 60 W/K   CS 9763012
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
