Ausschreibungstext fr Luft-/Luftwrmetauscher 90 W/K


Luft-/Luftwrmetauscher 90 W/K



zum Wandanbau in Outdoorgehusen, minimale

Gehuseabmessung BxH + TxH 800 x 1200 mm.  Mit

integrierter Heizung, Heizleistung 400 W. Mit

Microcontroller zur Temperaturregelung und zur

berwachung, Diagnose und Auswertung der

Strungsmeldungen des Klimagertes. Durch die Trennung

des Innen- und Auenkreislaufs bleibt die Schutzart IP

55 des Gehuses erhalten.



Abmessung: BxHxT 780 x 1170 x 160 mm



Spez. Wrmeleistung: 90 W/K



Bemessungs-Betriebs-Spannung Wrmetauscher: 48 V DC

Heizung: 230 V AC, 50/60 Hz



Bemessungsstrom: max. 3,1 A DC (Wrmetauscher), 1,9 A

AC (Heizung) Temperaturbereich: -33 C bis + 65C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 830 m/h



Material (Gehuse): Aluminium Oberflche: lackiert RAL

7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft-/Luftwrmetauscher 90 W/K   CS 9763032
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
