Ausschreibungstext fr Luft-/Luftwrmetauscher 60 W/K


Luft-/Luftwrmetauscher 60 W/K



zum Dachaufbau an Outdoorgehusen, minimale Gehuseabmessung BxT 600 x

500 mm. Mit integrierter Heizung, Heizleistung

400 W. Mit Microcontroller zur Temperaturregelung und zur berwachung,

Diagnose und Auswertung der Strungsmeldungen

des Klimagertes. Durch die Trennung des Innen- und Auenkreislaufs

bleibt die Schutzart IP 55 des Gehuses erhalten.

Abmessung: BxHxT 535 x 390 x 400 mm

Spez. Wrmeleistung: 60 W/K

Bemessungs-Betriebs-Spannung

Wrmetauscher: 48 V DC

Heizung: 230 V AC, 50/60 Hz

Bemessungsstrom: max. 3,1 A DC (Wrmetauscher), 1,9 A AC (Heizung)

Temperaturbereich: -33 C bis + 65C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 830 m/h

Material (Gehuse): Aluminium

Oberflche: lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft-/Luftwrmetauscher 60 W/K   CS 9764012
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
