Ausschreibungstext fr Luft-/Luftwrmetauscher 30 W/K


Luft-/Luftwrmetauscher 30 W/K



zum Dachaufbau an Outdoorgehusen, minimale Gehuseabmessung BxT 600 x

500 mm.

Durch die Trennung des Innen- und Auenkreislaufs bleibt die Schutzart

IP 55 des Gehuses erhalten.

Abmessung: BxHxT 470 x 158 x 380 mm

Spez. Wrmeleistung: 30 W/K

Bemessungs-Betriebs-Spannung

Wrmetauscher: 48 V DC

Bemessungsstrom: max. 1,3 A DC (Wrmetauscher)

Temperaturbereich: -33 C bis + 65C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 345 m/h

Material (Gehuse): Aluminium

Oberflche: lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft-/Luftwrmetauscher 30 W/K   CS 9764040
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
