Ausschreibungstext fr Betonsockel fr Outdoorgehuse


Betonsockel fr Outdoorgehuse



Sockel aus Fertigbeton-Flachteilen, passend fr

Outdoorgehuse mit der Grundabmessung BxT 800 x 320 mm.

Die Eingrabtiefe des 1.000 mm hohen Sockels betrgt ca.

700 mm.

Material: Leichtbeton

Fr Gehuse: BxT 800 x 320 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Betonsockel fr Outdoorgehuse   CS 9765080
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
