Ausschreibungstext fr Betonsockel fr Outdoorgehuse


Betonsockel fr Outdoorgehuse



Sockel aus Fertigbeton-Flachteilen, passend fr Outdoorgehuse mit der

BxT 1200 x 500 mm. Die Eingrabtiefe des 1.000 mm hohen Sockels betrgt

Material: Leichtbeton

Fr Gehuse: BxT 1200 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Betonsockel fr Outdoorgehuse   CS 9765086
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________