Ausschreibungstext fr Montageplatte fr Outdoorgehuse, BxH 600 x 1200 mm


Montageplatte fr Outdoorgehuse, BxH 600 x 1200 mm



Die Montageplatte aus 3 mm Aluminium wird mit

Haltewinkeln direkt an der Systemlochung des

Gehuserahmens verschraubt und ist ber

Kunststoffgleitstcke im 25 mm Raster

tiefenverstellbar.

Ein 300 mm langes Erdungsband, 16 mm liegt bei.

Material: Aluminium AlMg3



Fabrikat: Rittal
Typ: Montageplatte fr Outdoorgehuse, BxH 600 x 1200 mm   CS 9765092
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
