Ausschreibungstext fr Montageplatte fr Outdoorgehuse, BxH 1200 x 1400


Montageplatte fr Outdoorgehuse, BxH 1200 x 1400



Die Montageplatte aus 3 mm Aluminium wird mit

Haltewinkeln direkt an der Systemlochung des

Gehuserahmens verschraubt und ist ber

Kunststoffgleitstcke im 25 mm Raster

tiefenverstellbar.



Technische Daten

Breite: 1200 mm

Hhe: 1400 mm

Montageplattenbreite: 1099mm

Montageplattenhhe: 1296 mm



Material

Aluminium AlMg3



Lieferumfang

Ein 300 mm langes Erdungsband, 16 mm liegt bei.



Fabrikat: Rittal
Typ: Montageplatte fr Outdoorgehuse, BxH 1200 x 1400   CS 9765192
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
