Ausschreibungstext fr Luft-/Luftwrmetauscher 15 W/K


Luft-/Luftwrmetauscher 15 W/K



zum Dachaufbau an Outdoorgehusen, minimale

Gehuseabmessung 1100 mm breit. Durch die Trennung des

Innen- und Auenkreislaufs bleibt die Schutzart IP 55

des Gehuses erhalten.

Abmessung: BxHxT 855 x 95 x 240 mm

Spez. Wrmeleistung: 15 W/K

Bemessungs-Betriebs-Spannung

Wrmetauscher: 48 V DC

Bemessungsstrom: max. 1,0 A DC (Wrmetauscher)

Temperaturbereich: -33 C bis + 65C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 100 m/h

Material (Gehuse): Aluminium

Oberflche: lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft-/Luftwrmetauscher 15 W/K   CS 9767012
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
