Ausschreibungstext fr Luft-/Luftwrmetauscher 85 W/K


Luft-/Luftwrmetauscher 85 W/K



Zum Treinbau in Outdoorgehusen, minimale

Gehuseabmessung BxH 650 x 1300 mm.

Mit Microcontroller zur Temperaturregelung und zur

berwachung, Diagnose und Auswertung der

Strungsmeldungen des Klimagertes. Durch die Trennung

des Innen- und Auenkreislaufs bleibt die Schutzart IP

55 des Gehuses erhalten.

Abmessung: BxHxT 445 x 1050 x 150 mm

Spez. Wrmeleistung: 85 W/K

Bemessungs-Betriebs-Spannung

Wrmetauscher: 48 V DC

Bemessungsstrom: max. 6,4 A DC (Wrmetauscher)

Temperaturbereich: -33 C bis + 65C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 1020 m/h

Material (Gehuse): Aluminium

Oberflche: lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft-/Luftwrmetauscher 85 W/K   CS 9768042
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
