Ausschreibungstext fr Luft-/Luftwrmetauscher 130 W/K


Luft-/Luftwrmetauscher 130 W/K



zum Treinbau in Outdoorgehusen, minimale

Gehuseabmessung BxH 750 x 1400 mm.  Mit integrierter

Heizung, Heizleistung 400 W. Mit Microcontroller zur

Temperaturregelung und zur berwachung, Diagnose und

Auswertung der Strungsmeldungen des Klimagertes.

Durch die Trennung des Innen- und Auenkreislaufs

bleibt die Schutzart IP 55 des Gehuses erhalten.



Abmessung: BxHxT 635 x 1206 x 201 mm



Spez. Wrmeleistung: 130 W/K



Bemessungs-Betriebs-Spannung Wrmetauscher: 48 V DC

Heizung: 230 V AC, 50/60 Hz



Bemessungsstrom: max. 4,2 A DC (Wrmetauscher), 1,9 A

AC (Heizung) Temperaturbereich: -33 C bis + 65C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 1175 m/h



Material (Gehuse): Aluminium Oberflche: lackiert RAL

7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft-/Luftwrmetauscher 130 W/K   CS 9768052
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
