Ausschreibungstext fr Luft-/Luftwrmetauscher 120 W/K


Luft-/Luftwrmetauscher 120 W/K



Zum Treinbau in Outdoorgehusen, minimale

Gehuseabmessung BxH 800 x 1300 mm. Mit Microcontroller

zur Temperaturregelung und zur berwachung, Diagnose

und Auswertung der  Strungsmeldungen des Klimagertes.

Durch die Trennung des Innen- und Auenkreislaufs

bleibt die Schutzart IP 55 des Gehuses erhalten.

Abmessung: BxHxT 575 x 1050 x 195 mm

Spez. Wrmeleistung: 120 W/K

Bemessungs-Betriebs-Spannung

Wrmetauscher: 48 V DC

Bemessungsstrom: max. 7,9 A DC (Wrmetauscher)

Temperaturbereich: -33 C bis + 65C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 1020 m/h

Material (Gehuse): Aluminium

Oberflche: lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft-/Luftwrmetauscher 120 W/K   CS 9768062
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
