Ausschreibungstext fr Luft-/Luftwrmetauscher 75 W/K


Luft-/Luftwrmetauscher 75 W/K



Zum universellen Einbau (Tr, Rckwand, Seitenwand) in

Outdoorgehusen, minimale Gehuseabmessung BxH + TxH

700 x 1300 mm. Mit integrierter Heizung, Heizleistung

400 W. Mit Microcontroller zur Temperaturregelung und

zur berwachung, Diagnose und Auswertung der

Strungsmeldungen des Klimagertes. Durch die Trennung

des Innen- und Auenkreislaufs bleibt die Schutzart IP

55 des Gehuses erhalten.

Abmessung: BxHxT 540 x 1075 x 215 mm

Spez. Wrmeleistung: 75 W/K

Bemessungs-Betriebs-Spannung

Wrmetauscher: 48 V DC

Heizung: 230 V AC, 50/60 Hz

Bemessungsstrom: max. 3,4 A DC (Wrmetauscher),

3,8 A AC (Heizung)

Temperaturbereich: -33 C bis + 65C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 730 m/h

Material (Gehuse): Aluminium

Oberflche: lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft-/Luftwrmetauscher 75 W/K   CS 9768072
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
