Ausschreibungstext fr Khlgert 900 W


Khlgert 900 W



zum Treinbau in Outdoorgehusen, minimale

Gehuseabmessung BxH 600x1200 mm.

Mit Microcontroller zur Temperaturregelung und zur

berwachung, Diagnose und Auswertung der

Strungsmeldungen des Klimagertes. Durch die Trennung

des Innen- und Auenkreislaufs bleibt die Schutzart IP

55 des Gehuses erhalten.

Abmessung: BxHxT 430 x 1070 x 210 mm

Nutzkhlleistung EN 814:

L 35 L 35: 900 W

L 35 L 50: 650 W

Bemessungs-Betriebs-Spannung: 230 V AC, 50/60 Hz

Bemessungsstrom: max. 4,0 A

Temperaturbereich: bis + 55C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- :

580 m/h (Innenkreislfter)

430 m/h (Auenkreislfter)

Material (Gehuse): Aluminium

Oberflche: lackiert RAL 703



Fabrikat: Rittal
Typ: Khlgert 900 W   CS 9768100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
