Ausschreibungstext fr Khlgert 1500 W


Khlgert 1500 W





zum Teileinbau in Seitenwnden, Rckwnden oder Tren

von Outdoorgehusen, minimale Gehuseabmessung BxH 600

x 1200 mm.  Mit Microcontroller zur Temperaturregelung

und zur berwachung, Diagnose und Auswertung der

Strungsmeldungen des Klimagertes. Durch die Trennung

des Innen- und Auenkreislaufs bleibt die Schutzart IP

55 des Gehuses erhalten.



Abmessung: BxHxT 400 x 1050 x 310 mm



Nutzkhlleistung EN 814: L 35 L 35: 1500 W L 35 L 50:

1250 W Kltemittel R134a



Bemessungs-Betriebs-Spannung: 230 V AC, 50/60 Hz



Bemessungsstrom: max. 19,0 A Temperaturbereich: -33C

bis + 55C Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- :

850 m/h (Innenkreislfter) 680 m/h (Auenkreislfter)



Material (Gehuse): Aluminium Oberflche: lackiert RAL

7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Khlgert 1500 W   CS 9768150
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
