Ausschreibungstext fr Heizung 1000 W


Heizung 1000 W



Einbauort: im Gehuse

Abmessung: BxHxT 325 x 85 x 225 mm

Heizleistung: 1000 W

Bemessungs-Betriebs-Spannung: 230 V AC, 50/60 Hz

Bemessungsstrom: max. 5,0 A

Temperaturbereich: -33C bis + 65C

Luftleistung -freiblasend- : 120 m/h

Material (Gehuse): Aluminium

Oberflche: natur



Fabrikat: Rittal
Typ: Heizung 1000 W   CS 9769015
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
