Ausschreibungstext fr Heizung 600 W


Heizung 600 W



Einbauort: 19 Zoll-Profilschienen

Abmessung: BxHxT 482,6 (19 Zoll) x 87,2 (2HE) x 236 mm

Heizleistung: 600 W

Bemessungs-Betriebs-Spannung: 230 V AC, 50/60 Hz

Bemessungsstrom: max. 2,6 A

Temperaturbereich: -33C bis + 65C

Luftleistung -freiblasend- : 480 m/h

Material (Gehuse): Aluminium

Oberflche: natur, Frontplatte lackier



Fabrikat: Rittal
Typ: Heizung 600 W   CS 9769023
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
