Ausschreibungstext fr Heizung 800 W


Heizung 800 W





PTC-Heizelement, schaltbar 400W oder 800W,

zum Einbau im Gehuse, auf einer Hutschiene



Abmessung: Querschnitt 82x110 mm

Lnge: 150 mm



Bemessungsbetriebsspannung: 230 V AC, 50/60 Hz

Nennstrom Lfter: 6 A

Volumenstrom Lfter: 35 m/h

Anschlu: ber Klemmenfeld



Fabrikat: Rittal
Typ: Heizung 800 W   CS 9769080
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
