Ausschreibungstext fr Outdoor-Kompaktgehuse


Outdoor-Kompaktgehuse



Gehusesystem zur Auenaufstellung bestehend aus Grundgehuse, Regendach und Sockel.

Eintriges Grundgehuse aus 2 mm Stahlblech, Aluminium-Zink beschichtet, aus einem Stck ge-kantet und geschweit.

Tr mit eingeschumter PU-Dichtung, 3-Punkt-Stangenverschlu, Ergoform-S-Griff und Sicherheitsschlieung, austauschbar

gegen Profilhalbzylinder nach DIN 18254, mit innen liegendem 130 Scharnier und Trfeststeller 110. Mit 3 mm Montageplatte,

BxH 766 x 1068 mm. Dach, 60 mm hoch, mit seitlichen Kiemenprgungen zur Belftung. Innenausbau mit individuellen Befestigungsmglich

im 25 mm Raster an integriertem, umlaufenden Montagerahmen mit DIN-Lochreihen. Verschraubte Flanschplatte, BxT 500

x 113 mm, im Gehuseboden. Sockel 100 mm hoch. Tr und Montagerahmen auf Gehuserahmen geerdet.



Material

Gehuse: Stahlblech, Aluminium-Zink beschichtet

Montageplatte: Stahlblech

Regendach und Sockel: Aluminium AIMg3



Oberflche

Gehuse: pulverbeschichtet in RAL 7035

Montageplatte: verzinkt

Regendach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 5018



Abmessungen Gehuse:

BHT 800 x 1100 x 320 mm

Hhe Regendach: 60 mm

Hhe Sockel: 100 mm



Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.9



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Kompaktgehuse   CS 9771110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
