Ausschreibungstext fr Outdoor-Kompaktgehuse


Outdoor-Kompaktgehuse



 Gehusesystem zur Auenaufstellung bestehend aus

Grundgehuse, Regendach und Sockel. Eintriges

Grundgehuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stck

gekantet und geschweit. Tr mit eingeschumter

PU-Dichtung, 3-Punkt-Stangenverschlu, Ergoform-S-Griff

und Sicherheitsschlieung, austauschbar gegen

Profilhalbzylinder nach DIN 18254, mit innen liegendem

130-Scharnier und Trfeststeller 110. Mit 3 mm

Montageplatte, BxH 766 x 1068 mm. Dach, 60 mm hoch, mit

seitlichen Kiemenprgungen zur Belftung. Innenausbau

mit individuellen Befestigungsmglichkeiten im 25 mm

Raster an integriertem, umlaufenden Montagerahmen mit

DIN-Lochreihen. Verschraubte Flanschplatte, BxT 500 x

113 mm, im Gehuseboden. Sockel 100 mm hoch. Tr und

Montagerahmen auf Gehuserahmen geerdet.



Material Gehuse, Montageplatte, Regendach und Sockel:

Aluminium AIMg3



Oberflche Gehuse: pulverbeschichtet in RAL 7035

Montageplatte: chromatiert Regendach und Sockel:

pulverbeschichtet in RAL 5018



Abmessungen Gehuse: BHT 800 x 1100 x 320 mm Hhe

Regendach: 60 mm Hhe Sockel: 100 mm



Schutzart: IP 55 nach EN 60 529 / 10.91



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Kompaktgehuse   CS 9771115
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
