Ausschreibungstext fr Outdoor-Kompaktgehuse


Outdoor-Kompaktgehuse



Gehusesystem zur Auenaufstellung bestehend aus

Grundgehuse, Regendach und Sockel. Zweitriges

Grundgehuse aus 2 mm Stahlblech, Aluminium-Zink

beschichtet, aus einem Stck ge-kantet und

geschweit. Tren mit eingeschumter PU-Dichtung,

3-Punkt-Stangenverschluss, Ergo-form-S-Griff und

Sicherheitsschlieung, austauschbar gegen

Profilhalbzylinder nach DIN 18254, mit innen

liegendem 130 Scharnier und Trfeststeller 110. Mit

3 mm Montageplatten, BxH 661 x 1058 mm und 366 x 1058

mm. Dach, 60 mm hoch, mit seitlichen Kiemenprgungen

zur Belftung. Innen-ausbau mit individuellen

Befestigungsmglichkeiten im 25 mm Raster an

integriertem, umlaufenden Montagerahmen mit

DIN-Lochreihen. Verschraubte Flanschplatten, BxT 500

x 113 mm und 303 x 113 mm, im Gehuseboden. Sockel

100 mm hoch.



Tr und Montagerahmen



Material

Gehuse: Stahlblech, Aluminium-Zink beschichtet

Montageplatte: Stahlblech

Regendach und Sockel: Aluminium AIMg3



Oberflche

Gehuse: pulverbeschichtet in RAL 7035

Montageplatte: verzinkt

Regendach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 5018



Abmessungen Gehuse:

BHT 1100 x 1100 x 320 mm

Hhe Regendach: 60 mm

Hhe Sockel: 100 mm



Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91



Fabrikat: Rittal

Typ: Outdoor-Kompaktgehuse CS 9772.110 oder

gleichwertig



Klimatisierung

Klimatisierung mit einem Dachaufbau-Wrmetauscher und

passendem Regendach in 111 mm Hhe mit umlaufenden

Kiemenprgungen. Der Wrmetauscher hat eine spez.

Wrmeleistung von 15 W/K, eine

Bemessungsbetriebsspannung von 48 V DC und arbeitet

in einem Temperaturbereich von 33C bis + 65C.



Material/Oberflche

Gehuse: Aluminium lackier



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Kompaktgehuse   CS 9772110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
