Ausschreibungstext fr Outdoorgehuse CS Toptec mit Wrmetauscher


Outdoorgehuse CS Toptec mit Wrmetauscher



Doppelwandiges Gehusesystem zur Auenaufstellung,

komplett montiert mit Wrmetauscher.

Grundgehuse mit Tr vorne und hinten, rechts

scharniert, 3-Punkt-Verriegelung durch

Ergoform-S-Padlock und Sicherheitsschliessung.

Gehuse: symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion

aus Edelstahl, bestehend aus gewalztem Hohlprofil mit

Lochung im DIN-Maraster von 25 mm. Alle Profilkanten

abgerundet. Vertikale Profile mit zwei Montageebenen

fr platzsparenden Innenausbau.

Tr mit integriertem Wrmetauscher 85 W/K, am

Einbaurahmen der Tr befestigt, 3 mgliche

Allseitig berstehendes Dach von oben mit Transportsen

verschraubt, gegen Sicherheitsschrauben austauschbar.

Dach zustzlich von Tren gesichert, kann auch nach

Lsen der Sicherheitsschrauben nicht vom geschlossenen

Schrank entfernt werden.

Seitenwnde belftet, innere Seitenwand von Auen am

Gehuserahmen verschraubt, Auenwand eingehngt, vom

berstehenden Dach gegen Demontage gesichert.

Sockel inkl. zwei  verschraubter Flanschplatten zur

Kabeleinfhrung, front- und rckseitige Sockelblenden

verschraubt.

Dach: Hhe 45 mm mit allseitigem berstand 22 mm

Sockel: 100 mm

Abmessung

Grundgehuse:,,BxHxT 800 x 1200 x 650 mm

Gesamtgehuse:,,BxHxT 894 x 1345 x 744 mm

Material

Gehuserahmen: Edelstahl 1.4301

Tr, Seitenwand, Sockel, Dach: Aluminium AlMg3

Oberflche: pulverbeschichtet in RAL 7035

Schutzart fr komplettes Gehuse:

IP 55 nach EN 60529 / 10.91 NEMA 12 wird erfllt

Technische Daten Wrmetauscher:

Gerteabmessungen: ,,,,BxHxT 500x1000x500 mm

Spez. Wrmeleistung: ,,,,100 W/K

Bemessungsbetriebsspannung:,,48 V/DC

Temperaturbereich:,,,,-33 bis + 65 C

Schutzart nach EN 60 529:,,IP 55 (Innenkreislauf zu

Auenkreislauf)

Material (Gehuse):,,,,Aluminium lackiert, RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoorgehuse CS Toptec mit Wrmetauscher   CS 9774210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
