Ausschreibungstext fr Toptec CR BHT: 610 x 1200x 653 mm


Toptec CR BHT: 610 x 1200x 653 mm



Doppelwandiges Gehusesystem zur Auenaufstellung,

komplett montiert, mit Tren vorne und hinten,

Seitenwnden links und rechts und Wetterschutzdach,

nach vorne und hinten berstehend. Grundgehuse:

symmetrische Vertikalprofile aus Edelstahl, bestehend

aus gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maraster

von 25 mm, zwei Montageebenen. Innendach und

Boden-/Transportsockelkombination direkt mit

Vertikalprofilen zu stabilem Grundgehuse

verschweit. Wetterschutzdach belftet, nach vorne

und hinten um 25 mm berstehend, am Grundgehuse

verschraubt, zum Krantransport demontierbar. Tren

rechts scharniert, nach Auen aufgedoppelt,

durchlftet, mit gleichschlieendem

Profilhalbzylinder an Front- und Rcktr im

Schwenkhebelgriff verschraubt. Trarretierung durch

Feststeller, Trffnungswinkel einstellbar auf 90,

115 oder 130. Nach innen aufgedoppelte Seitenwnde

sind als komplett verschraubte Einheit nach Auen

entnehmbar. Boden-/Sockelgruppe mit zwei

verschraubten Flanschplatten zur Kabeleinfhrung, mit

front- und rckseitigen Sockelblenden, am

Grundgehuse verschraubt. Befestigungsbohrungen zum

Verschrauben des Gehuses auf Betonsockel oder

Fundament nach Demontage der Sockelblenden

erreichbar.

Abmessung:

Grundgehuse:,,BxHxT 610 x 1200 x 653 mm

Gesamtgehuse:,,BxHxT 610 x 1299 x 700 mm (inkl.

Dachberstand nach vorne und hinten)

Dach: ,,Hhe 40 mm

Sockel:,,Hhe 80 mm

Material:

Gehuserahmen, Innendach, Boden-/Sockelgruppe:,,

Edelstahl 1.4301

Tren, Seitenwnde, Sockelblenden:,,Stahlblech,

feuerverzinkt

Wetterschutzdach: Aluminium, AlMg3

Oberflche: ,,Zinkphosphatiert und pulverbeschichtet

in RAL 7035

Schutzart fr komplettes Gehuse: IP 55 nach EN 60529

/Okt 91



Fabrikat: Rittal
Typ: Toptec CR BHT: 610 x 1200x 653 mm   CS 9775100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
