Ausschreibungstext fr Wrmetauscher, 85 W/K zum Aueneinsatz im


Wrmetauscher, 85 W/K zum Aueneinsatz im

Temperaturbereich von .33C bis +65C





Zum universellen Einbau, Teileinbau oder Anbau in bzw.

an Seitenwnden, Rckwnden oder Tren von

Outdoorgehusen, minimale Gehuseabmessung BxH 800 x

1200 mm.  Mit Microcontroller zur Temperaturregelung

und zur berwachung, Diagnose und Auswertung der

Strungsmeldungen des Klimagertes. Durch die Trennung

des Innen- und Auenkreislaufs bleibt die Schutzart IP

55 des Gehuses erhalten.



Einbau: Universaleinbau, das Gert kann am speziellen

Befestigungsrahmen mit Runddichtung wahlweise

weitestgehend innen, weitestgehend auen, bzw. im

Teileinbau befestigt werden. Ein Nachtrgliches ndern

der Einbauart ist auch nachtrglich einfach mglich.

Gerteabmessungen (mm): BxHxT 500 x 1000 x 175 mm

Minimale Gehuseabmessung (mm): BxH bzw. TxH: 800 x

1200



Spezifische Wrmeleistung 85 W/K

Bemessungsbetriebsspannung: 48 V DC



Anschlu ber Steckerfeld und Kabelanschlusssatz.

Temperaturregelung ber Microcontroller



Temperaturbereich Umgebung .33C bis +65C



Material Gehuse: Aluminium  Oberflche lackiert, RAL

7035



Schutzart (Innenkreislauf zu Auenkreislauf):  IP 55

nach EN 60529 / 10.91



Fabrikat: Rittal
Typ: Wrmetauscher, 85 W/K zum Aueneinsatz im   CS 9776100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
