Ausschreibungstext fr Khlgert 1000 W zum Aueneinsatz im Temperaturbereich


Khlgert 1000 W zum Aueneinsatz im Temperaturbereich

von .33C bis +55C





Zum universellen Einbau, Teileinbau oder Anbau in bzw.

an Seitenwnden, Rckwnden oder Tren von

Outdoorgehusen, minimale Gehuseabmessung BxH 800 x

1200 mm.  Mit Microcontroller zur Temperaturregelung

und zur berwachung, Diagnose und Auswertung der

Strungsmeldungen des Klimagertes. Durch die Trennung

des Innen- und Auenkreislaufs bleibt die Schutzart IP

55 des Gehuses erhalten.



Einbau: Universaleinbau, das Gert kann am speziellen

Befestigungsrahmen mit Runddichtung wahlweise

weitestgehend innen, weitestgehend auen, bzw. im

Teileinbau befestigt werden. Ein Nachtrgliches ndern

der Einbauart ist auch nachtrglich einfach mglich.

Gerteabmessungen (mm): BxHxT 500 x 1000 x 185 mm

Minimale Gehuseabmessung (mm): BxH bzw. TxH: 800 x

1200



Nutzkhlleistung nach EN 814:  L35 L 35: 1000/1180 W L

35 L 50: 650/700 W Khlmittel: R 134a

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V AC / 50/60Hz  Mit

integrierter Heizung, 400 W



Anschlu durch Federleiste 9-polig. Temperaturregelung

ber Microcontroller



Temperaturbereich Umgebung .33C bis +55C



Material Gehuse: Aluminium  Oberflche lackiert, RAL

7035



Schutzart (Innenkreislauf zu Auenkreislauf):  IP 55

nach EN 60529 / 10.91



Fabrikat: Rittal
Typ: Khlgert 1000 W zum Aueneinsatz im Temperaturbereich   CS 9776500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
