Ausschreibungstext fr Outdoor-Basicgehuse


Outdoor-Basicgehuse



Gehusesystem zur Auenaufstellung, bestehend aus

Grundgehuse, Regendach und Sockel.

Gehuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stck gekantet

und geschweit.

Hohe Stabilitt durch 10-fache Profilierung des

Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm DIN-Raster

frontseitig und in der Schranktiefe umlaufend zur

Aufnahme des System-Zubehrs. Eintriges Gehuse, Tr

mit einge-schumter PU-Dichtung, eingeschraubtem

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maraster-Lochung,

3-Punkt-Stangenverschlu, Ergoform- Griff und

Sicherheitsschlieung, austauschbar gegen

Profilhalb-zylinder nach DIN 18254. Tr mit innen

liegenden, unverlierbaren 130 Scharnier und

Trfeststeller 110. Boden offen, mit einteiligen oder

mehrteiligen, verschiebbaren Bodenblechen abdeckbar.

100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium, mit

verschraubten Sockelblenden. Regendach, 75 mm hoch, mit

allseitigem berstand, 25 mm. Individueller Innenausbau

mit Montageplatten, Teilmontageplatten, zlligen und

metrischen Profilschienen und Schienensystemen ber das

Systemzubehr mglich.



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Basicgehuse   CS 9783020
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
