Ausschreibungstext fr Outdoor Gehuse, einwandig, Aluminium


Outdoor Gehuse, einwandig, Aluminium

Baureihe Rittal New Basic





Gehusesystem zur Auenaufstellung, bestehend aus Grundgehuse,

Regendach und Sockel.Gehuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stck

gekantet und geschweit. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035

Reinpolyester. Hohe Stabilitt durch 10-fache Profilierung des Schrank

-Korpus. System-Lochung im 25 mm DIN-Raster frontseitig und in der

Schranktiefe umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehrs.

Eintriges Gehuse, Tr mit eingeschumter PU-Dichtung,eingeschraubtem

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschlu,

Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder nach DIN 18254. Tr mit innen

liegenden, unverlierbaren 130 Scharnieren und Trfeststeller 110.

Boden offen, mit einteiligen oder mehrteiligen, verschiebbaren

Bodenblechen abdeckbar. 100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium,

mit verschraubten Sockelblenden. Wetterschutzdach, 55 mm hoch,

mit allseitigem berstand, 25 mm, gesteckt und verschraubt.

Transportsen auf dem Innendach verschweit,vom Wetterschutzdach

verdeckt, zum Krantransport der komplett bestckten Einheit.

Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatten,

zlligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen

ber das Systemzubehr mglich.



Material:

Gehuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3

Oberflche:

Gehuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035

Reinpolyester

Abmessungen:

Gehuse: BHT 800 x 800 x 400 mm - Gesamthhe 955 mm, inkl. Sockel

und Regendach

Regendach: BHT: 850 x 55 x 450 mm

Hhe Sockel: 100 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen

Fabrikat: Rittal

Typ: Outdoor-Basicgehuse CS 9783.510 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor Gehuse, einwandig, Aluminium   CS 9783510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
