Ausschreibungstext fr Outdoor Gehuse, einwandig, Aluminium


Outdoor Gehuse, einwandig, Aluminium

Baureihe Rittal New Basic



Gehusesystem zur Auenaufstellung, bestehend aus Grundgehuse,

Regendach und Sockel.Gehuse aus 2 mm Aluminium,

aus einem Stck gekantet und geschweit. Komplett pulverbeschichtet in

RAL 7035 Reinpolyester. Hohe Stabilitt durch 10-fache Profilierung

des Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm DIN-Raster frontseitig

und in der Schranktiefe umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehrs.

Eintriges Gehuse, Tr mit eingeschumter PU-Dichtung,

eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maraster-Lochung,

3-Punkt-Stangenverschlu, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder nach

DIN 18254. Tr mit innen liegenden, unverlierbaren 130 Scharnieren

und Trfeststeller 110. Boden offen, mit einteiligen oder mehrteiligen,

verschiebbaren Bodenblechen abdeckbar. 100 mm hoher Sockel

aus 3 mm Aluminium, mit verschraubten Sockelblenden. Wetterschutzdach,

55 mm hoch, mit allseitigem berstand, 25 mm,gesteckt und verschraubt.

Transportsen auf dem Innendach verschweit, vom Wetterschutzdach

verdeckt, zum Krantransport der komplett bestckten Einheit.

Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatten,

zlligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen ber das

Systemzubehr mglich.



Material:

Gehuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3

Oberflche:

Gehuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035

Reinpolyester

Abmessungen:

Gehuse: BHT 600 x 1200 x 400 mm - Gesamthhe 1355 mm, inkl. Sockel und

Regendach.

Regendach: BHT: 650 x 55 x 450 mm

Hhe Sockel: 100 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen



Fabrikat: Rittal

Typ: Outdoor-Basicgehuse CS 9783.550 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor Gehuse, einwandig, Aluminium   CS 9783550
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
