Ausschreibungstext fr Outdoor Gehuse, einwandig, Aluminium


Outdoor Gehuse, einwandig, Aluminium

Baureihe Rittal New Basic



Gehusesystem zur Auenaufstellung, bestehend aus Grundgehuse,

und Sockel.Gehuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stck gekantet und

geschweit. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035 Reinpolyester.

Stabilitt durch 10-fache Profilierung des Schrank-Korpus. System-

-Lochung im 25 mm DIN-Raster frontseitig und in der Schranktiefe

umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehrs. Eintriges Gehuse, Tr mit

eingeschumter PU-Dichtung, eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen

mit DIN-Maraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschlu, Schwenkhebelgriff

und Profilhalbzylinder nach DIN 18254.Tr mit innen liegenden,

unverlierbaren 130 Scharnieren und Trfeststeller 110. Boden offen,

mit einteiligen oder mehrteiligen, verschiebbaren Bodenblechen

abdeckbar. 100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium, mit verschraubten

Sockelblenden. Wetterschutzdach, 55 mm hoch,mit allseitigem

berstand, 25 mm, gesteckt und verschraubt. Transportsen auf dem

Innendach verschweit, vom Wetterschutzdach verdeckt, zum Krantransport

der komplett bestckten Einheit. Individueller Innenausbau mit

Montageplatten, Teilmontageplatten , zlligen und metrischen

Profilschienen und Schienensystemen ber das Systemzubehr mglich.



Material:

Gehuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3

Oberflche:

Gehuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035

Reinpolyester

Abmessungen:

Gehuse: BHT 800 x 1200 x 500 mm - Gesamthhe 1355 mm, inkl. Sockel und

Regendach

Regendach: BHT: 850 x 55 x 550 mm

Hhe Sockel: 100 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen

Fabrikat: Rittal

Typ: Outdoor-Basicgehuse CS 9783.610 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor Gehuse, einwandig, Aluminium   CS 9783610
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
