Ausschreibungstext fr Outdoor-Basicgehuse


Outdoor-Basicgehuse



Gehusesystem zur Auenaufstellung, bestehend aus

Grundgehuse, Regendach und Sockel.

Gehuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stck gekantet

und geschweit. Hohe Stabilitt durch 10-fache

Profilierung des Schrank-Korpus. System-Lochung im 25

mm DIN-Raster frontseitig und in der Schranktiefe

umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehrs.

Doppeltriges Gehuse mit demontier-barem Mittelsteg, 2

Schlotren mit eingeschumter PU-Dichtung,

eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen mit

DIN-Maraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschlu,

Ergoform- Griff und Sicher-heitsschlieung,

austauschbar gegen Profilhalbzylinder nach DIN 18254.

Tren mit innen liegenden, unverlierbaren 130

Scharnier und Trfeststeller 110. Boden offen, mit

einteiligen oder mehrteiligen, verschiebbaren

Bodenblechen abdeckbar. 100 mm hoher Sockel aus 3 mm

Aluminium, mit ver-schraubten Sockelblenden. Regendach,

75 mm hoch, mit allseitigem berstand, 25 mm.

Individueller Innenausbau mit Montageplatten,

Teilmontageplatten, zlligen und metrischen

Profilschienen und



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Basicgehuse   CS 9784010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
