Ausschreibungstext fr Outdoor-Basicgehuse


Outdoor-Basicgehuse



Gehusesystem zur Auenaufstellung, bestehend aus

Grundgehuse, Regendach und Sockel.

Gehuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stck gekantet

und geschweit. Hohe Stabilitt durch 10-fache

Profilierung des Schrank-Korpus. System-Lochung im 25

mm DIN-Raster frontseitig und in der Schranktiefe

umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehrs.

Doppeltriges Gehuse ohne Mittel-steg, Tren

berlappend mit eingeschumter PU-Dichtung,

eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen mit

DIN-Maraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschlu,

Ergoform- Griff und Sicherheitsschlieung, austauschbar

gegen Profilhalbzylinder nach DIN 18254. Tren mit

innen liegenden, unverlierbaren 130 Scharnier und

Trfeststeller 110. Boden offen, mit einteiligen oder

mehrteiligen, verschiebbaren Bodenblechen abdeckbar.

100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium, mit

verschraubten Sockel-blenden. Regendach, 75 mm hoch,

mit allseitigem berstand, 25 mm. Individueller

Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatten,

zlligen und metrischen Profilschienen und

Schienensystemen ber



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Basicgehuse   CS 9784120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
