Ausschreibungstext fr Outdoor Gehuse, einwandig, Aluminium


Outdoor Gehuse, einwandig, Aluminium

Baureihe Rittal New Basic



Gehusesystem zur Auenaufstellung, bestehend aus Grundgehuse,

Regendach und Sockel.Gehuse aus 2 mm Aluminium,aus einem Stck

gekantet und geschweit. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035

Reinpolyester. Hohe Stabilitt durch 10-fache Profilierung

des Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm DIN-Raster frontseitig und

in der Schranktiefe umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehrs.

Doppeltriges Gehuse mit demontierbarem Mittelsteg, 2 Schlotren

mit eingeschumter PU-Dichtung, eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen mit

DIN-Maraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschlu, Schwenkhebelgriff

mit Profilhalbzylinder nach DIN 18254. Boden offen, mit einteiligen oder

mehrteiligen, verschiebbaren Bodenblechen abdeckbar. 100 mm hoher Sockel

aus 3 mm Aluminium, mit verschraubten Sockelblenden. Wetterschutzdach,

55 mm hoch, mit allseitigem berstand, 25 mm, gesteckt und verschraubt.

Transportsen auf dem Innendach verschweit, vom Wetterschutzdach

verdeckt, zum Krantransport der komplett bestckten Einheit.

Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatten,

zlligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen

ber das Systemzubehr mglich.



Material:

Gehuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3

Oberflche:

Gehuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035

Reinpolyester

Abmessungen:

Gehuse: BHT 1200 x 1200 x 500 mm - Gesamthhe 1355 mm, inkl. Sockel

und Regendach

Regendach: BHT: 1250 x 55 x 550 mm

Hhe Sockel: 100 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen



Fabrikat: Rittal

Typ: Outdoor-Basicgehuse CS 9784.540 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor Gehuse, einwandig, Aluminium   CS 9784540
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
