Ausschreibungstext fr Outdoor Gehuse, einwandig, Aluminium


Outdoor Gehuse, einwandig, Aluminium

Baureihe Rittal New Basic







Gehusesystem zur Auenaufstellung, bestehend aus Grundgehuse,

Regendach und Sockel. Gehuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stck

gekantet und geschweit. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035

Hohe Stabilitt durch 10-fache Profilierung des Schrank-Korpus.

System-Lochung im 25 mm DIN-Raster frontseitig und in der Schranktiefe

umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehrs. Doppeltriges Gehuse

ohne Mittelsteg, Tren berlappend mit eingeschumter PU-Dichtung

eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maraster-Lochung,

3-Punkt-Stangenverschlu, Schwenkhebelgriff und Sicherheitsschlieung

mit Profilhalbzylinder nach DIN 18254.  Boden offen, mit einteiligen

oder mehrteiligen, verschiebbaren Bodenblechen abdeckbar.

100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium, mit verschraubten Sockelblenden.

Wetterschutzdach, 55 mm hoch, mit allseitigem berstand, 25 mm

gesteckt und verschraubt. Transportsen auf dem Innendach

verschweit, vom Wetterschutzdach verdeckt, zum Krantransport der

komplett bestckten Einheit. Individueller Innenausbau mit Montageplatte

Teilmontageplatten, zlligen und metrischen Profilschienen

und Schienensystemen ber das Systemzubehr mglich.



Material:

Gehuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3

Oberflche:

Gehuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet

in RAL 7035 Reinpolyester

Abmessungen:

Gehuse: BHT 1200 x 1200 x 500 mm - Gesamthhe 1355 mm,

inkl. Sockel und Regendach

Regendach: BHT: 1250 x 55 x 550 mm

Hhe Sockel: 100 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen

Fabrikat: Rittal

Typ: Outdoor-Basicgehuse CS 9784.640 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor Gehuse, einwandig, Aluminium   CS 9784640
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
