Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofile fr 600 mm breite Outdoorgehuse, 15 HE


482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofile fr 600 mm breite Outdoorgehuse, 15 HE







Profilschienen zur Aufnahme von Elektronik-Einschben,

482,6 mm (19") in 600 mm breiten Outdoorgehusen.

Vollausbau im 800 mm hohen Gehuse mit 15 HE. Die

Profilschienen werden direkt an der 25 mm Systemlochung

des Gehuse- bzw. Montagerahmens verschraubt.



1 VE = 4 Stck



Material: Stahlblech



Oberflche: chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofile fr 600 mm breite Outdoorgehuse, 15 HE   CS 9785002
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
