Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofile


482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofile

fr 600 mm breite Outdoorgehuse, 24 HE





Profilschienen zur Aufnahme von Elektronik-Einschben,

482,6 mm (19.) in 600 mm breiten Outdoorgehusen.

Vollausbau im 1200 mm hohen Gehuse mit 24 HE. Die

Profilschienen werden direkt an der 25 mm Systemlochung

des Gehuse- bzw. Montagerahmens verschraubt.



1 VE = 4 Stck



Material: Stahlblech



Oberflche: chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofile   CS 9785004
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
