Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")-Winkelprofile


482,6 mm (19")-Winkelprofile

fr 600 mm breite Outdoorgehuse,



29 HE Profilschienen zur Aufnahme von

Elektronik-Einschben, 482,6 mm (19") in 600 mm breiten

Outdoorgehusen. Vollausbau im 1400 mm hohen Gehuse

mit 29 HE. Die Profilschienen werden direkt an der 25

mm Systemlochung des Gehuse- bzw. Montagerahmens

1 VE = 4 Stck

Material: Stahlblech

Oberflche: lackiert in RAL 703



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")-Winkelprofile   CS 9785006
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
