Ausschreibungstext fr Geteilte Bodenbleche fr Basicgehuse,


Geteilte Bodenbleche fr Basicgehuse,



BxT: 800 x 500 mm

Geteilte Bodenbleche zum kompletten Abdecken der

Bodenffnung im Basicgehuse. Die verschiebbaren

Bodenbleche knnen gegen Kabeleinfhrungsbleche fr

Tllen getauscht werden. Bei Verwendung der Bodenbleche

wird die Schutzart IP 55 nach

Fr Gehuseabmessung BxT: 800 x 500 mm

Material: Aluminium AlMg3, 2 mm

Oberflche: unlackiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Geteilte Bodenbleche fr Basicgehuse,   CS 9785013
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
