Ausschreibungstext fr Bodenblech fr Basicgehuse, BxT: 800 x 500 mm


Bodenblech fr Basicgehuse, BxT: 800 x 500 mm



Einteiliges Blech zum kompletten Abdecken der

Bodenffnung im Basicgehuse. Bei Verwendung des

Bodenblechs wird die Schutzart IP 55 nach EN 60 529 /

10.91.

Fr Gehuseabmessung BxT: 800 x 500 mm

Material: Aluminium AlMg3, 2 mm

Oberflche: unlackiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Bodenblech fr Basicgehuse, BxT: 800 x 500 mm   CS 9785019
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
