Ausschreibungstext fr Outdoor-Wandgehuse


Outdoor-Wandgehuse



Korpus: 1,5 mm Aluminium, aus einem Stck gekantet und

geschweit, mit umlaufender Schutzrinne an der

Trffnung. Verschraubte Flanschplatte oben (BxT 97,5 x

65,5 mm) und unten (BxT 182 x 52 mm). Aufnahme fr

Thermostatbefestigung oben links.

Tr: 2 mm Aluminium, aufliegend, mit eingeschumter

Dichtung, und verschraubten Scharnieren, ffnungswinkel

180, Vorreiberverschlu mit Sicherheitsschlieung

Montageplatte: 2 mm Aluminium

Auengehuse:

Gehuse mit abnehmbarer Designhaube und

Sicherheitsschlieung. Im oberen Bereich links, rechts

und rckseitig Kiemenprgungen zur Belftung, im

Gehuseboden seitlich links und rechts Lochreihen zur

Belftung. Verschraubte Flanschplatte unten. Rckseitig

auen zwei C-Profilschienen verschraubt zur Aufnahme

einer Mastbefestigung. Gehusehaube mit Griffmulde.

Material

Innengehuse, Auengehuse und Montageplatte:

Aluminium AlMg3

Oberflche

Innengehuse und Auengehuse: pulverbeschichtet

in RAL 7035

Montageplatte: chromatiert

Abmessungen:

Innengehuse: BHT 460 x 565 x 220 mm

Auengehuse: BHT 530 x 700 x 265 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.9



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Wandgehuse   CS 9791035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
