Ausschreibungstext fr Outdoor-Wandgehuse


Outdoor-Wandgehuse



Doppelschaliges Auengehuse aus Aluminium zur Mast-

oder Wandbefestigung, bestehend aus einem Auengehuse

mit Kiemenbelftung, Sicherheitsschlieung und einem

abschliebaren Innengehuse mit Montageplatte.

Innengehuse:



Korpus: 1,5 mm Aluminium, aus einem Stck gekantet und

geschweit, mit umlaufender Schutzrinne an der

Trffnung. Verschraubte Flanschplatte oben (BxT 302 x

122 mm) und unten (BxT 182 x 52 mm). Aufnahme fr

Thermostatbefestigung oben links.  Tr: 2 mm Aluminium,

aufliegend, mit eingeschumter Dichtung, und

verschraubten Scharnieren, ffnungswinkel 180,

Vorreiberverschlu mit Sicherheitsschlieung



Montageplatte: 2 mm Aluminium



Auengehuse:

Gehuse mit abnehmbarer Designhaube und

Sicherheitsschlieung. Im oberen Bereich links, rechts

und rckseitig Kiemenprgungen zur Belftung, im

Gehuseboden seitlich links und rechts Lochreihen zur

Belftung. Verschraubte Flanschplatte unten. Rckseitig

auen zwei C-Profilschienen verschraubt zur Aufnahme

einer Mastbefestigung. Gehusehaube mit Griffmulde.

Material

Innengehuse, Auengehuse und Montageplatte:

Aluminium AlMg3



Oberflche

Innengehuse und Auengehuse: pulverbeschichtet in

RAL 7035



Montageplatte: chromatiert



Abmessungen:

Innengehuse: BHT 580 x 580 x 333 mm

Auengehuse: BHT 630 x 780 x 380 mm



Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Wandgehuse   CS 9791045
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
