Our Expertise. Your Benefit.

Con le nostre innovazioni soddisfiamo tutte le esigenze dei clienti i quali possono trarre i massimi vantaggi.

  • Qualità superiore con il sistema di armadi componibili TS 8 in acciaio inox.
  • Accessibilità da tutti i lati con l'armadio di rete TE 8000
  • Praticità, funzionalità e luminosità superiori con le lampade a LED.
  • Monitoraggio efficiente nei quadri BT.
  • Efficienza al Top con i ventilatori da tetto.
  • Gamma Blue e+, i condizionatori più efficienti al mondo.
  • LCU DX - cooling efficiente e compatto.
  • PDU modulare - misurazione intelligente dei consumi energetici degli apparati IT.

 

Le nostre novità in un colpo d'occhio:

 

TS 8 e SE 8 acciaio inox - ancora più resistenti

Le applicazioni in ambienti critici spesso richiedono materiali in grado di resistere alle sollecitazioni più aggressive.

Per soddisfare tutti i requisiti in modo sempre più efficace e garantire una protezione ancora maggiore, in futuro anche tutte le parti esterne degli armadi (come le placche delle serrature, cerniere, inserti di chiusura ecc.) saranno realizzate interamente in acciaio inox.

Con gli armadi TS 8 e SE 8 in acciaio inossidabile, sarete perfettamente attrezzati per fronteggiare le condizioni d'uso più difficili.

TS 8 Microsite | SE 8 Microsite

 

Lampade a LED.

Vantaggi

  • 100% di luce all'interno dell'armadio grazie alla speciale ottica con lenti di Fresnel
  • Tecnologia LED con potenza luminosa da 900 a 1200 Lumen
  • Montaggio plug & play senza attrezzi, non sottrae spazio utile all'interno dell'armadio
  • Utilizzabile in tutto il mondo grazie ad un alimentatore con campo esteso di tensioni d’ingresso 100 - 240 V AC e 24 V DC

 

Armadio di rete TE 8000. Efficiente ed economicamente vantaggioso.

Vantaggi

  • Struttura rack snella senza telaio dell'armadio
  • Facilità di montaggio
  • Regolazione su tutti i livelli

Scopri di più

 

 

 

Smart Monitoring System - compatto, sicuro, efficiente.

Vantaggi

  • Acquisizione continua e monitoraggio dei consumi energetici di impianti e macchine
  • Visualizzazione su display o tramite interfaccia web
  • Registrazione e comunicazione dei dati misurati

Scopri di più

 

Ventilatori da tetto Rittal. Un sistema per tutte le taglie.

Vantaggi

  • Dima di montaggio identica per tutte le classi di potenza (258 x 258 mm)
  • Massima efficienza con circolazione mirata dell'aria senza significative perdite di pressione
  • Elevato grado di protezione con innovativo sistema di fissaggio a clip

Scopri di più

 

World's first - Blue e+. La gamma di condizionatori più efficienti al mondo.

Vantaggi

  • Efficienza: fino al 75 % di risparmio energetico grazie a componenti con velocità regolabile e alla tecnologia heat pipe
  • Flessibilità: impiego in tutto il mondo con il sistema multi-tensione integrato
  • Sicurezza: durata più lunga di tutti i componenti installati nell’armadio grazie al sistema di raffreddamento component-saving
  • Semplicità: utilizzo intuitivo tramite display grafico touch e interfacce intelligenti

Blue e+ Microsite

 

Scambiatori di calore aria/acqua per l'industria alimentare.

Hygienic Design

Per i processi di trasformazione degli alimenti, dove pulizia e igiene sono fattori critici, è disponibile una soluzione di climatizzazione per armadi di comando con design specifico per una pulizia efficace, facile e rapida.

Scopri di più

 

 

LCU DX - raffreddamento efficiente e salva-spazio.

Vantaggi

  • Massima efficienza energetica con il raffreddamento diretto sul singolo rack e non del locale
  • Funzionamento efficiente con i ventilatori EC
  • Ottimizzazione della potenza del compressore secondo l'effettiva dissipazione di calore nell'armadio IT grazie alla regolazione a inverter
  • Massima protezione del sistema con segnalazione allarmi tramite CMC III
  • Elevata disponibilità grazie alla configurazione per operatività continua 24/7
  • Il calore viene rilasciato dall'unità esterna direttamente nell'aria ambiente
  • Collegamento tra unità interna ed esterna tramite tubazioni frigorifere, linee dati e cavi di alimentazione
  • Regolazione della temperatura dell’aria fredda di mandata ai server

Scopri di più

 

Rittal automatizza la costruzione degli armadi per quadristica.

Ottimizzazione di tutti i processi produttivi per quadristi e integratori elettrici

"Rittal Automation Systems" fornisce supporto in tutte le fasi di processo per la costruzione di quadri e armadi di comando. Dagli utensili manuali sino ai centri di lavoro ad elevata automazione: soluzioni custom per ottimizzare processi produttivi e lavorazioni meccaniche secondo le vostre esigenze.

Scopri di più

 

Download

Tool online